Rolamentos autocompensadores de rolos

24034EAK30W33C3 - SNR

24034EAK30W33C3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:30, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter170 mm
D - External diameter260 mm
B - Bearing/Inner ring width90 mm
d2 - External diameter inner ring188 mm
D1 - Inner diameter outer ring232,3 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width11,99 mm
k - Hole diameter5 mm
Referência do mancal associadoAH24034
Classe de folga radialC3
Peso16,53 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1100 kN
C0 - Capacidade de carga estática1600 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga154 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Static axial load coefficient2.18
Y1 - Lower axial load coefficient2.23
Y2 - Upper axial load coefficient3.32
N ref - Reference thermal speed1600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,649 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,351 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,595 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,298 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR180,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR249,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image