Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 180 mm D - External diameter 280 mm B - Bearing/Inner ring width 100 mm d2 - External diameter inner ring 202,4 mm D1 - Inner diameter outer ring 249 mm rs - Min fillet radius 2,1 mm Número dos furos de lubrificação 3 ou 4 b - Groove width 11,8 mm k - Hole diameter 5 mm Classe de folga radial C3 Peso 22,9 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 1270 kN C0 - Capacidade de carga estática 1830 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 173 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Static axial load coefficient 2.16 Y1 - Lower axial load coefficient 2.21 Y2 - Upper axial load coefficient 3.29 N ref - Reference thermal speed 1500 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 2200 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 10,649 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 13,351 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 8,592 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 4,296 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 190,2 mm Da max - Max shoulder diameter OR 269,8 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors