O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
190 mm
D - External diameter
290 mm
B - Bearing/Inner ring width
100 mm
D1 - Inner diameter outer ring
263,2 mm
rs - Min fillet radius
2,1 mm
Número dos furos de lubrificação
3
b - Groove width
13 mm
k - Hole diameter
6 mm
Referência do mancal associado
AH24038
Classe de folga radial
CN
Peso
23,04 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
1360 kN
C0 - Capacidade de carga estática
2000 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
187 kN
e - Coefficient
0.3
Y0 - Static axial load coefficient
2.18
Y1 - Lower axial load coefficient
2.23
Y2 - Upper axial load coefficient
3.32
N ref - Reference thermal speed
1300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
11,135 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
13,865 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
8,866 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)