• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

24038EAW33 - SNR

24038EAW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter190 mm
D - External diameter290 mm
B - Bearing/Inner ring width100 mm
D1 - Inner diameter outer ring263,2 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width13 mm
k - Hole diameter6 mm
Classe de folga radialCN
Peso23,4 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1360 kN
C0 - Capacidade de carga estática2000 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga187 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Static axial load coefficient2.18
Y1 - Lower axial load coefficient2.23
Y2 - Upper axial load coefficient3.32
N ref - Reference thermal speed1300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)11,135 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,865 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,866 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,433 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,445 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR202 mm
Da max - Max shoulder diameter OR278 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image