O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
200 mm
D - External diameter
310 mm
B - Bearing/Inner ring width
109 mm
D1 - Inner diameter outer ring
276 mm
rs - Min fillet radius
2,1 mm
Número dos furos de lubrificação
3
b - Groove width
12,67 mm
k - Hole diameter
6 mm
Referência do mancal associado
AH24040
Classe de folga radial
C3
Peso
29,16 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
1570 kN
C0 - Capacidade de carga estática
2280 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
210 kN
e - Coefficient
0.31
Y0 - Static axial load coefficient
2.13
Y1 - Lower axial load coefficient
2.18
Y2 - Upper axial load coefficient
3.24
N ref - Reference thermal speed
1300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
106,29 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
13,371 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
8,457 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)