• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

24040EAW33C3 - SNR

24040EAW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter200 mm
D - External diameter310 mm
B - Bearing/Inner ring width109 mm
D1 - Inner diameter outer ring276 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width12,67 mm
k - Hole diameter6 mm
Classe de folga radialC3
Peso29,65 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1570 kN
C0 - Capacidade de carga estática2280 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga210 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient2.13
Y1 - Lower axial load coefficient2.18
Y2 - Upper axial load coefficient3.24
N ref - Reference thermal speed1300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,629 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,371 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,457 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,229 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,443 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR212 mm
Da max - Max shoulder diameter OR298 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image