Rolamentos autocompensadores de rolos

24040EMW33 - SNR

24040EMW33

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter200 mm
D - External diameter310 mm
B - Bearing/Inner ring width109 mm
D1 - Inner diameter outer ring283,3 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 4
b - Groove width12,67 mm
k - Hole diameter6 mm
Classe de folga radialCN
Peso29,2 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1520 kN
C0 - Capacidade de carga estática2120 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga195 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient2.01
Y1 - Lower axial load coefficient2.06
Y2 - Upper axial load coefficient3.07
N ref - Reference thermal speed1400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,136 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,864 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,121 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,061 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,441 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR210,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR299,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image