Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 380 mm D - External diameter 560 mm B - Bearing/Inner ring width 180 mm d2 - External diameter inner ring 0 mm D1 - Inner diameter outer ring 499 mm rs - Min fillet radius 5 mm Número dos furos de lubrificação 8 b - Groove width 27 mm k - Hole diameter 16 mm Classe de folga radial CN Peso 154 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 4140 kN C0 - Capacidade de carga estática 7280 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 240 kN e - Coefficient 0.3 Y0 - Static axial load coefficient 2.2 Y1 - Lower axial load coefficient 2.25 Y2 - Upper axial load coefficient 3.34 N lim - Oil lubrication limit speed 780 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 610 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 398 mm Da max - Max shoulder diameter OR 542 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 5 mm
Industry Calcul Factors