• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

24080BK30 - NTN

24080BK30

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola bipartida em latão usinado guiada no anel interno, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:30

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter400 mm
D - External diameter600 mm
B - Bearing/Inner ring width200 mm
D1 - Inner diameter outer ring527,7 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width27 mm
k - Hole diameter16 mm
Classe de folga radialCN
Peso200 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica4250 kN
C0 - Capacidade de carga estática8400 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga485 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient2.04
Y1 - Lower axial load coefficient2.09
Y2 - Upper axial load coefficient3.11
N lim - Oil lubrication limit speed600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed460 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR418 mm
Da max - Max shoulder diameter OR582 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image