• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

24084BL1 - NTN

24084BL1

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola bipartida em latão usinado guiada no anel interno, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter420 mm
D - External diameter620 mm
B - Bearing/Inner ring width200 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring550,1 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width27 mm
k - Hole diameter16 mm
Classe de folga radialCN
Peso207 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica4300 kN
C0 - Capacidade de carga estática8450 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga470 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient2.09
Y1 - Lower axial load coefficient2.13
Y2 - Upper axial load coefficient3.18
N lim - Oil lubrication limit speed570 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed440 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR438 mm
Da max - Max shoulder diameter OR602 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image