• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

24126EAW33C4 - SNR

24126EAW33C4

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter210 mm
B - Bearing/Inner ring width80 mm
d2 - External diameter inner ring146 mm
D1 - Inner diameter outer ring183,2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width10,32 mm
k - Hole diameter4,5 mm
Classe de folga radialC4
Peso10,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica795 kN
C0 - Capacidade de carga estática1070 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga111 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.92
Y1 - Lower axial load coefficient1.96
Y2 - Upper axial load coefficient2.92
N ref - Reference thermal speed1800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,685 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,315 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,037 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,019 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,44 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR141 mm
Da max - Max shoulder diameter OR199 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image