Rolamentos autocompensadores de rolos

24132EAW33C4 - SNR

24132EAW33C4

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter270 mm
B - Bearing/Inner ring width109 mm
d2 - External diameter inner ring179,574 mm
D1 - Inner diameter outer ring233,4 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 4
b - Groove width14,14 mm
k - Hole diameter6 mm
Classe de folga radialC4
Peso24,57 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1320 kN
C0 - Capacidade de carga estática1770 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga171 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Static axial load coefficient1.79
Y1 - Lower axial load coefficient1.83
Y2 - Upper axial load coefficient2.72
N ref - Reference thermal speed1400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,715 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,285 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,431 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,716 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,436 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR172 mm
Da max - Max shoulder diameter OR258 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image