Rolamentos autocompensadores de rolos

24138EAW33C3 - SNR

24138EAW33C3

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter190 mm
D - External diameter320 mm
B - Bearing/Inner ring width128 mm
d2 - External diameter inner ring214,537 mm
D1 - Inner diameter outer ring276,4 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 8
b - Groove width16,642 mm
k - Hole diameter8 mm
Classe de folga radialC3
Peso40,68 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1830 kN
C0 - Capacidade de carga estática2580 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga236 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Static axial load coefficient1.8
Y1 - Lower axial load coefficient1.84
Y2 - Upper axial load coefficient2.74
N ref - Reference thermal speed1100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,175 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,825 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,573 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,787 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,437 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR204 mm
Da max - Max shoulder diameter OR306 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image