Rolamentos autocompensadores de rolos

24172BL1C3 - NTN

24172BL1C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter360 mm
D - External diameter600 mm
B - Bearing/Inner ring width243 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring507 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width33 mm
k - Hole diameter20 mm
Classe de folga radialC3
Peso281 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica5100 kN
C0 - Capacidade de carga estática9150 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga470 kN
e - Coefficient0.4
Y0 - Static axial load coefficient1.63
Y1 - Lower axial load coefficient1.67
Y2 - Upper axial load coefficient2.48
N lim - Oil lubrication limit speed630 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed490 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR382 mm
Da max - Max shoulder diameter OR578 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image