Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter of shaft washer 200 mm D - Housing washer outer diameter 280 mm D1 - Inner diameter housing washer 236 mm d1 - External diameter shaft washer 271 mm T - Thrust bearing height 48 mm C - Housing washer width 24 mm Peso 9,14 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 595 kN C0a - Static axial load rating 2300 kN Cua - Limit axial load rating 183 kN N lim - Oil lubrication limit speed 1400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA ras max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm rs - Min fillet radius 2 mm Da max - Max shoulder diameter OR 255 mm da min - Min shoulder diameter IR 235 mm