Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter of shaft washer 170 mm D - Housing washer outer diameter 280 mm D1 - Inner diameter housing washer 214,6 mm d1 - External diameter shaft washer 253,6 mm T - Thrust bearing height 67 mm C - Housing washer width 32 mm B - Shaft washer width 42,2 mm B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage 60 mm a - Charge load application point 96 mm Material da gaiola Tôle Peso 15,1 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 1060 kN C0a - Static axial load rating 3660 kN Cua - Limit axial load rating 351 kN N lim - Oil lubrication limit speed 1300 tr/min N ref - Reference thermal speed 1200 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 2100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 10,056 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 11,944 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 7,426 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,713 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,457 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA ras max - Max shaft & housing fillet radius 2,5 mm rs - Min fillet radius 3 mm Da max - Max shoulder diameter OR 245 mm da min - Min shoulder diameter IR 220 mm db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder 178 mm db2 - Max spacer diameter 187,5 mm