Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter of shaft washer | 190 mm |
| D - Housing washer outer diameter | 320 mm |
| D1 - Inner diameter housing washer | 239,5 mm |
| d1 - External diameter shaft washer | 284,4 mm |
| T - Thrust bearing height | 78 mm |
| C - Housing washer width | 36 mm |
| B - Shaft washer width | 49 mm |
| B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage | 68 mm |
| a - Charge load application point | 110 mm |
| Material da gaiola | Tôle |
| Peso | 23,3 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 1450 kN |
| C0a - Static axial load rating | 4880 kN |
| Cua - Limit axial load rating | 452 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 1100 tr/min |
| N ref - Reference thermal speed | 1100 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 1900 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 9,084 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 10,916 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,752 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,376 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,454 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | ras max - Max shaft & housing fillet radius | 3 mm |
| rs - Min fillet radius | 4 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 280 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 250 mm |
| db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder | 199 mm |
| db2 - Max spacer diameter | 208,5 mm |