Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter of shaft washer 60 mm D - Housing washer outer diameter 130 mm D1 - Inner diameter housing washer 88 mm d1 - External diameter shaft washer 112,3 mm T - Thrust bearing height 42 mm C - Housing washer width 20,5 mm B - Shaft washer width 27 mm B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage 37 mm a - Charge load application point 38 mm Material da gaiola Tôle Peso 2,47 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 334 kN C0a - Static axial load rating 955 kN Cua - Limit axial load rating 116 kN N lim - Oil lubrication limit speed 2600 tr/min N ref - Reference thermal speed 2600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 5100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 7,604 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,396 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,719 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,86 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,447 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA ras max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 117 mm da min - Min shoulder diameter IR 90 mm db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder 67 mm db2 - Max spacer diameter 67 mm