Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter of shaft washer 75 mm D - Housing washer outer diameter 160 mm D1 - Inner diameter housing washer 109 mm d1 - External diameter shaft washer 141,8 mm T - Thrust bearing height 51 mm C - Housing washer width 24 mm B - Shaft washer width 33,5 mm B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage 47 mm a - Charge load application point 47 mm Material da gaiola Tôle Peso 4,9 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 511 kN C0a - Static axial load rating 1500 kN Cua - Limit axial load rating 174 kN N lim - Oil lubrication limit speed 2100 tr/min N ref - Reference thermal speed 2200 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 4100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 7,582 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,418 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,656 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,828 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,446 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA ras max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm rs - Min fillet radius 2 mm Da max - Max shoulder diameter OR 134 mm da min - Min shoulder diameter IR 115 mm db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder 82,5 mm db2 - Max spacer diameter 82,5 mm