Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29422E - SNR

29422E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer110 mm
D - Housing washer outer diameter230 mm
D1 - Inner diameter housing washer159 mm
d1 - External diameter shaft washer211,5 mm
T - Thrust bearing height73 mm
C - Housing washer width35 mm
B - Shaft washer width47 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage64 mm
a - Charge load application point69 mm
Material da gaiolaTôle
Peso13,5 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating1020 kN
C0a - Static axial load rating3080 kN
Cua - Limit axial load rating320 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1400 tr/min
N ref - Reference thermal speed1700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,108 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,892 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,427 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,714 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR193 mm
da min - Min shoulder diameter IR165 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder120,5 mm
db2 - Max spacer diameter129 mm
undefined