Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29424E - SNR

29424E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer120 mm
D - Housing washer outer diameter250 mm
D1 - Inner diameter housing washer173 mm
d1 - External diameter shaft washer227,8 mm
T - Thrust bearing height78 mm
C - Housing washer width37 mm
B - Shaft washer width50,5 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage69,5 mm
a - Charge load application point74 mm
Material da gaiolaTôle
Peso17,5 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating1200 kN
C0a - Static axial load rating3690 kN
Cua - Limit axial load rating374 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1300 tr/min
N ref - Reference thermal speed1500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,106 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,894 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,418 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,709 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Da max - Max shoulder diameter OR209 mm
da min - Min shoulder diameter IR180 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder132 mm
db2 - Max spacer diameter140 mm
undefined