Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter of shaft washer | 220 mm |
| D - Housing washer outer diameter | 420 mm |
| D1 - Inner diameter housing washer | 296 mm |
| d1 - External diameter shaft washer | 375,3 mm |
| T - Thrust bearing height | 122 mm |
| C - Housing washer width | 58,5 mm |
| B - Shaft washer width | 77 mm |
| B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage | 103 mm |
| a - Charge load application point | 132 mm |
| Material da gaiola | Tôle |
| Peso | 69,1 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 2910 kN |
| C0a - Static axial load rating | 9320 kN |
| Cua - Limit axial load rating | 804 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 750 tr/min |
| N ref - Reference thermal speed | 850 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 1400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,072 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 8,928 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,352 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,676 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,442 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | ras max - Max shaft & housing fillet radius | 5 mm |
| rs - Min fillet radius | 6 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 355 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 315 mm |
| db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder | 238 mm |
| db2 - Max spacer diameter | 254 mm |