Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter of shaft washer 280 mm D - Housing washer outer diameter 520 mm D1 - Inner diameter housing washer 370,8 mm d1 - External diameter shaft washer 468,9 mm T - Thrust bearing height 145 mm C - Housing washer width 70 mm B - Shaft washer width 95 mm B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage 125 mm a - Charge load application point 166 mm Material da gaiola Tôle Peso 127 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 4460 kN C0a - Static axial load rating 15800 kN Cua - Limit axial load rating 1270 kN N lim - Oil lubrication limit speed 620 tr/min N ref - Reference thermal speed 600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 1100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 8,056 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,944 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,829 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,915 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,448 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA ras max - Max shaft & housing fillet radius 5 mm rs - Min fillet radius 6 mm Da max - Max shoulder diameter OR 446 mm da min - Min shoulder diameter IR 395 mm db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder 298 mm db2 - Max spacer diameter 316,5 mm