Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29460E - SNR

29460E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer300 mm
D - Housing washer outer diameter540 mm
D1 - Inner diameter housing washer390 mm
d1 - External diameter shaft washer489,2 mm
T - Thrust bearing height145 mm
C - Housing washer width70,5 mm
B - Shaft washer width95 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage128 mm
a - Charge load application point175 mm
Material da gaiolaTôle
Peso133 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating4510 kN
C0a - Static axial load rating16500 kN
Cua - Limit axial load rating1310 kN
N lim - Oil lubrication limit speed590 tr/min
N ref - Reference thermal speed570 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,563 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,437 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,274 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,137 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,451 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius5 mm
rs - Min fillet radius6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR465 mm
da min - Min shoulder diameter IR415 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder318 mm
db2 - Max spacer diameter339 mm
undefined