Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter of shaft washer 320 mm D - Housing washer outer diameter 580 mm D1 - Inner diameter housing washer 421,8 mm d1 - External diameter shaft washer 525,6 mm T - Thrust bearing height 155 mm C - Housing washer width 74,5 mm B - Shaft washer width 102 mm B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage 134 mm a - Charge load application point 191 mm Material da gaiola Tôle Peso 164 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 5140 kN C0a - Static axial load rating 18900 kN Cua - Limit axial load rating 1470 kN N lim - Oil lubrication limit speed 550 tr/min N ref - Reference thermal speed 530 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 1000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 8,563 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 10,437 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,267 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,134 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,451 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA ras max - Max shaft & housing fillet radius 6 mm rs - Min fillet radius 7,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 500 mm da min - Min shoulder diameter IR 450 mm db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder 342 mm db2 - Max spacer diameter 364 mm