O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
17 mm
D - External diameter
40 mm
B - Bearing/Inner ring width
12 mm
C - Outer ring width
11 mm
T - Total width
13,25 mm
d1 - External diameter inner ring
28,5 mm
a - Charge load application point
9,9 mm
rs - Min fillet radius
1 mm
r1s - Min fillet radius
1 mm
Peso
0,08 kg
Referência ISO355
T2DB017
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
22,7 kN
A2 - Coeficiente de vida útil
1
C0 - Capacidade de carga estática
21,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
2,65 kN
e - Coefficient
0.35
Y0 - Static axial load coefficient
0.96
Y2 - Upper axial load coefficient
1.74
N ref - Reference thermal speed
9700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
19000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
6,157 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
8,843 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
5,266 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)