Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 20 mm D - External diameter 47 mm B - Bearing/Inner ring width 14 mm C - Outer ring width 12 mm T - Total width 15,25 mm d1 - External diameter inner ring 33,9 mm a - Charge load application point 11,3 mm rs - Min fillet radius 1 mm r1s - Min fillet radius 1 mm Peso 0,126 kg Referência ISO355 T2DB020
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 30,9 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 C0 - Capacidade de carga estática 30,6 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 3,75 kN e - Coefficient 0.35 Y0 - Static axial load coefficient 0.96 Y2 - Upper axial load coefficient 1.74 N ref - Reference thermal speed 10000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 17000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,158 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 8,842 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,274 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,637 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,411 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 27 mm db min - Min IR shoulder diameter 25,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 40 mm Da max - Max shoulder diameter OR 41,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 44 mm Ca - Min clearance 2 mm Cb - Min clearance 3 mm ra max - Max fillet radius 1 mm r1a - Max fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors