Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30205A - SNR

30205A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
C - Outer ring width13 mm
T - Total width16,25 mm
d1 - External diameter inner ring37,9 mm
a - Charge load application point12,7 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Peso0,153 kg
Referência ISO355T3CC025
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica35,3 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática36,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,5 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Static axial load coefficient0.88
Y2 - Upper axial load coefficient1.6
N ref - Reference thermal speed8900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed15000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,702 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,298 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,824 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,912 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR31 mm
db min - Min IR shoulder diameter30,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR44 mm
Da max - Max shoulder diameter OR46,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter48 mm
Ca - Min clearance2 mm
Cb - Min clearance3 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image