• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30209A - SNR

30209A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
C - Outer ring width16 mm
T - Total width20,75 mm
d1 - External diameter inner ring63,6 mm
a - Charge load application point18,8 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,474 kg
Referência ISO355T3DB045
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica73,9 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática82,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,1 kN
e - Coefficient0.4
Y0 - Static axial load coefficient0.81
Y2 - Upper axial load coefficient1.48
N ref - Reference thermal speed5400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed8700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,09 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,91 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,361 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,181 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,426 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR54 mm
db min - Min IR shoulder diameter53,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR74 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78 mm
Db min - Min OR shoulder diameter80 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance4,5 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined