Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 70 mm D - External diameter 125 mm B - Bearing/Inner ring width 24 mm C - Outer ring width 21 mm T - Total width 26,25 mm d1 - External diameter inner ring 94,8 mm a - Charge load application point 26,1 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 1,261 kg Referência ISO355 T3EB070
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 145 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 C0 - Capacidade de carga estática 174 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 21,2 kN e - Coefficient 0.42 Y0 - Static axial load coefficient 0.79 Y2 - Upper axial load coefficient 1.43 N ref - Reference thermal speed 3600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 5800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 8,576 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 11,424 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,627 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,314 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,429 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 81 mm db min - Min IR shoulder diameter 80 mm Da min - Min shoulder diameter OR 110 mm Da max - Max shoulder diameter OR 116,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 118 mm Ca - Min clearance 4 mm Cb - Min clearance 5 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors