• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30215A - SNR

30215A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
C - Outer ring width22 mm
T - Total width27,25 mm
d1 - External diameter inner ring99,9 mm
a - Charge load application point27,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso1,362 kg
Referência ISO355T4DB075
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica152 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática185 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga22,4 kN
e - Coefficient0.43
Y0 - Static axial load coefficient0.76
Y2 - Upper axial load coefficient1.38
N ref - Reference thermal speed3500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,632 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,368 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,892 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,446 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,432 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR85 mm
db min - Min IR shoulder diameter85 mm
Da min - Min shoulder diameter OR115 mm
Da max - Max shoulder diameter OR121,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter124 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance5 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image