Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 80 mm D - External diameter 140 mm B - Bearing/Inner ring width 26 mm C - Outer ring width 22 mm T - Total width 28,25 mm d1 - External diameter inner ring 106,5 mm a - Charge load application point 27,5 mm rs - Min fillet radius 2,5 mm r1s - Min fillet radius 2 mm Peso 1,71 kg Referência ISO355 T3EB080
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 177 kN C0 - Capacidade de carga estática 200 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 23,7 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.42 Y0 - Static axial load coefficient 0.79 Y2 - Upper axial load coefficient 1.43 N lim - Oil lubrication limit speed 3400 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 91 mm db min - Min IR shoulder diameter 92 mm Da min - Min shoulder diameter OR 124 mm Da max - Max shoulder diameter OR 130 mm Db min - Min OR shoulder diameter 132 mm Ca - Min clearance 4 mm Cb - Min clearance 6 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
OE Equivalents Mercedes 001 981 8505 Mercedes 002 981 02 05 Mercedes 009 981 0605 Mercedes 009 981 1005 Mercedes 009 981 4705 Mercedes 009 981 62 05 Fiat 1126121 Kassbohrer 6.691.128.000 Automotive Compatibility Iveco MK MK 12/1982 => 11/1991 - - Industry Calcul Factors