• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30222U - NTN

30222U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
C - Outer ring width32 mm
T - Total width41 mm
a - Charge load application point40 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso5,19 kg
Referência ISO355T3FB110
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica360 kN
C0 - Capacidade de carga estática435 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga46,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.42
Y0 - Static axial load coefficient0.79
Y2 - Upper axial load coefficient1.43
N lim - Oil lubrication limit speed2400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR124 mm
db min - Min IR shoulder diameter129 mm
Da max - Max shoulder diameter OR188 mm
Db min - Min OR shoulder diameter188 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image