Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30226U - NTN

30226U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter230 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
C - Outer ring width34 mm
T - Total width43,75 mm
d1 - External diameter inner ring176 mm
a - Charge load application point45,5 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Peso7,05 kg
Referência ISO355T4FB130
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica415 kN
C0 - Capacidade de carga estática505 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga51,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.44
Y0 - Static axial load coefficient0.76
Y2 - Upper axial load coefficient1.38
N lim - Oil lubrication limit speed2000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR152 mm
db min - Min IR shoulder diameter148 mm
Da min - Min shoulder diameter OR203 mm
Da max - Max shoulder diameter OR216 mm
Db min - Min OR shoulder diameter218 mm
Ca - Min clearance7 mm
Cb - Min clearance9,5 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image