Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 190 mm D - External diameter 340 mm B - Bearing/Inner ring width 55 mm C - Outer ring width 46 mm T - Total width 60 mm a - Charge load application point 64 mm rs - Min fillet radius 5 mm r1s - Min fillet radius 4 mm Peso 21,5 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 920 kN C0 - Capacidade de carga estática 1000 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 91,5 kN e - Coefficient 0.44 Y0 - Static axial load coefficient 0.76 Y2 - Upper axial load coefficient 1.38 N lim - Oil lubrication limit speed 1400 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA Da min - Min shoulder diameter OR 293 mm Da max - Max shoulder diameter OR 322 mm Db min - Min OR shoulder diameter 320,5 mm Ca - Min clearance 9 mm Cb - Min clearance 14 mm ra max - Max fillet radius 4 mm r1a - Max fillet radius 3 mm
Industry Calcul Factors