• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30240UUTG - NTN

30240UUTG

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter200 mm
D - External diameter360 mm
B - Bearing/Inner ring width58 mm
C - Outer ring width48 mm
T - Total width64 mm
d1 - External diameter inner ring274 mm
a - Charge load application point70 mm
rs - Min fillet radius5 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Peso25,2 kg
Referência ISO355T4GB200
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1010 kN
C0 - Capacidade de carga estática1110 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga99 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.44
Y0 - Static axial load coefficient0.76
Y2 - Upper axial load coefficient1.38
N lim - Oil lubrication limit speed1300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed950 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR242 mm
db min - Min IR shoulder diameter222 mm
Da min - Min shoulder diameter OR311 mm
Da max - Max shoulder diameter OR342 mm
Db min - Min OR shoulder diameter336 mm
Ca - Min clearance10 mm
Cb - Min clearance16 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image