Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30303A - SNR

30303A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
C - Outer ring width12 mm
T - Total width15,25 mm
d1 - External diameter inner ring31,2 mm
a - Charge load application point10,4 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Peso0,13 kg
Referência ISO355T2FB017
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica31,1 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática27,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,35 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Static axial load coefficient1.16
Y2 - Upper axial load coefficient2.11
N ref - Reference thermal speed11000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed17000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,646 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,354 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,131 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,066 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,387 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR24 mm
db min - Min IR shoulder diameter22,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR40 mm
Da max - Max shoulder diameter OR41,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter42 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance3,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image