• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30305A - SNR

30305A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
C - Outer ring width15 mm
T - Total width18,25 mm
d1 - External diameter inner ring42,2 mm
a - Charge load application point13,2 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,264 kg
Referência ISO355T2FB025
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica51,4 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática48,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,9 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Static axial load coefficient1.1
Y2 - Upper axial load coefficient2
N ref - Reference thermal speed8100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed13000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,125 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,875 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,429 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,215 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,394 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR34 mm
db min - Min IR shoulder diameter33,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR52 mm
Da max - Max shoulder diameter OR53,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter57 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance3 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image