Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos
30306A - SNR
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
30 mm
D - External diameter
72 mm
B - Bearing/Inner ring width
19 mm
C - Outer ring width
16 mm
T - Total width
20,75 mm
d1 - External diameter inner ring
49,2 mm
a - Charge load application point
15,4 mm
rs - Min fillet radius
1,5 mm
r1s - Min fillet radius
1,5 mm
Peso
0,387 kg
Referência ISO355
T2FB030
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
64,9 kN
A2 - Coeficiente de vida útil
1
C0 - Capacidade de carga estática
63,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
7,8 kN
e - Coefficient
0.32
Y0 - Static axial load coefficient
1.05
Y2 - Upper axial load coefficient
1.9
N ref - Reference thermal speed
7100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
5,604 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
8,396 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,713 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)