Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30310A - SNR

30310A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
C - Outer ring width23 mm
T - Total width29,25 mm
d1 - External diameter inner ring78,1 mm
a - Charge load application point23,1 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso1,28 kg
Referência ISO355T2FB050
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica142 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática157 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga19,1 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.96
Y2 - Upper axial load coefficient1.74
N ref - Reference thermal speed4700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,569 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,431 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,273 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,637 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,411 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR65 mm
db min - Min IR shoulder diameter62 mm
Da min - Min shoulder diameter OR95 mm
Da max - Max shoulder diameter OR100 mm
Db min - Min OR shoulder diameter102 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance6 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image