Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30312A - SNR

30312A

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
C - Outer ring width26 mm
T - Total width33,5 mm
d1 - External diameter inner ring92,4 mm
a - Charge load application point26,6 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso1,99 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica188 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática210 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga25,6 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.96
Y2 - Upper axial load coefficient1.74
N ref - Reference thermal speed4100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,567 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,433 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,266 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,633 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,41 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR77 mm
db min - Min IR shoulder diameter72 mm
Da min - Min shoulder diameter OR112 mm
Da max - Max shoulder diameter OR118 mm
Db min - Min OR shoulder diameter120 mm
Ca - Min clearance5 mm
Cb - Min clearance7,5 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image