Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30315U - NTN

30315U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width37 mm
C - Outer ring width31 mm
T - Total width40 mm
d1 - External diameter inner ring114,5 mm
a - Charge load application point32 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso3,61 kg
Referência ISO355T2GB075
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica283 kN
C0 - Capacidade de carga estática305 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga35 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.96
Y2 - Upper axial load coefficient1.74
N lim - Oil lubrication limit speed3200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR95 mm
db min - Min IR shoulder diameter89 mm
Da min - Min shoulder diameter OR139 mm
Da max - Max shoulder diameter OR148 mm
Db min - Min OR shoulder diameter149 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance9 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image