Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30317DU - NTN

30317DU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width41 mm
C - Outer ring width28 mm
T - Total width44,5 mm
d1 - External diameter inner ring132,5 mm
a - Charge load application point56 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Peso4,74 kg
Referência ISO355T7GB085
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica274 kN
C0 - Capacidade de carga estática293 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga33 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.83
Y0 - Static axial load coefficient0.4
Y2 - Upper axial load coefficient0.73
N lim - Oil lubrication limit speed2500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR103 mm
db min - Min IR shoulder diameter103 mm
Da min - Min shoulder diameter OR143 mm
Da max - Max shoulder diameter OR166 mm
Db min - Min OR shoulder diameter169 mm
Ca - Min clearance6 mm
Cb - Min clearance16,5 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image