Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

31322XU - NTN

31322XU

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter240 mm
B - Bearing/Inner ring width57 mm
C - Outer ring width38 mm
T - Total width63 mm
a - Charge load application point76 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Peso11,9 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica480 kN
C0 - Capacidade de carga estática535 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga55 kN
e - Coefficient0.83
Y0 - Static axial load coefficient0.4
Y2 - Upper axial load coefficient0.73
N lim - Oil lubrication limit speed2200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da min - Min shoulder diameter OR184 mm
Da max - Max shoulder diameter OR226 mm
Db min - Min OR shoulder diameter225,5 mm
Ca - Min clearance7 mm
Cb - Min clearance25 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image