Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 20 mm D - External diameter 42 mm B - Bearing/Inner ring width 15 mm C - Outer ring width 12 mm T - Total width 15 mm d1 - External diameter inner ring 31,9 mm a - Charge load application point 10,4 mm rs - Min fillet radius 0,6 mm r1s - Min fillet radius 0,6 mm Peso 0,096 kg Referência ISO355 T3CC020
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 26,3 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 C0 - Capacidade de carga estática 28,2 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 3,45 kN e - Coefficient 0.37 Y0 - Static axial load coefficient 0.88 Y2 - Upper axial load coefficient 1.6 N ref - Reference thermal speed 11000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 18000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,762 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,238 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,118 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,059 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,423 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 25 mm db min - Min IR shoulder diameter 24,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 36 mm Da max - Max shoulder diameter OR 37,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 39 mm Ca - Min clearance 3 mm Cb - Min clearance 3 mm ra max - Max fillet radius 0,6 mm r1a - Max fillet radius 0,6 mm
Industry Calcul Factors