Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32011AP6X - SNR

32011AP6X

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
C - Outer ring width17,5 mm
T - Total width23 mm
d1 - External diameter inner ring73,3 mm
a - Charge load application point19,8 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,552 kg
Referência ISO355T3CC055
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica83,8 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática117 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,3 kN
e - Coefficient0.41
Y0 - Static axial load coefficient0.81
Y2 - Upper axial load coefficient1.48
N ref - Reference thermal speed4700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed7700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)11,165 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,845 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,936 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,468 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,447 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR63 mm
db min - Min IR shoulder diameter63,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR81 mm
Da max - Max shoulder diameter OR81,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter86 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance5,5 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image