Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32015A - SNR

32015A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter115 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
C - Outer ring width19 mm
T - Total width25 mm
d1 - External diameter inner ring95,7 mm
a - Charge load application point25,3 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,88 kg
Referência ISO355T4CC055
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica108 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática160 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga19,6 kN
e - Coefficient0.46
Y0 - Static axial load coefficient0.72
Y2 - Upper axial load coefficient1.31
N ref - Reference thermal speed3700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)12,238 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)14,762 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)10,138 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)5,069 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,453 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR83 mm
db min - Min IR shoulder diameter83,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR103 mm
Da max - Max shoulder diameter OR106,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter110 mm
Ca - Min clearance5 mm
Cb - Min clearance6 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image