Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32017A - SNR

32017A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width29 mm
C - Outer ring width22 mm
T - Total width29 mm
d1 - External diameter inner ring107,6 mm
a - Charge load application point28,1 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso1,32 kg
Referência ISO355T4CC085
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica146 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática220 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga26,3 kN
e - Coefficient0.44
Y0 - Static axial load coefficient0.75
Y2 - Upper axial load coefficient1.36
N ref - Reference thermal speed3300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,671 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,329 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)9,737 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,869 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,451 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR94 mm
db min - Min IR shoulder diameter92 mm
Da min - Min shoulder diameter OR117 mm
Da max - Max shoulder diameter OR122 mm
Db min - Min OR shoulder diameter125 mm
Ca - Min clearance6 mm
Cb - Min clearance7 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image