Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 90 mm D - External diameter 140 mm B - Bearing/Inner ring width 32 mm C - Outer ring width 24 mm T - Total width 32 mm d1 - External diameter inner ring 115,5 mm a - Charge load application point 30 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 1,78 kg Referência ISO355 T3CC090
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 187 kN C0 - Capacidade de carga estática 270 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 31,5 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.42 Y0 - Static axial load coefficient 0.78 Y2 - Upper axial load coefficient 1.42 N lim - Oil lubrication limit speed 3300 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 100 mm db min - Min IR shoulder diameter 100 mm Da min - Min shoulder diameter OR 125 mm Da max - Max shoulder diameter OR 131,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 134 mm Ca - Min clearance 6 mm Cb - Min clearance 8 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 17 05 Mercedes 004 981 43 05 Mercedes 005 981 56 05 Mercedes 006 981 00 05 MAN 06.32489.0011 MAN 06.32489.0051 Renault Trucks 5000254793 Renault Trucks 5010439301 Iveco 7162944 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - MAN L2000 L2000 04/1994 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 04/1990 => 05/1996 - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 07/1984 => 11/1998 - - Renault Trucks MIDLINER MIDLINER 10/1992 => - - Renault Trucks MIDLUM MIDLUM 09/2001 => - - Industry Calcul Factors