Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

3201AC3 - SNR

3201AC3

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter12 mm
D - External diameter32 mm
B - Bearing/Inner ring width15,9 mm
d1 - External diameter inner ring18,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring25,8 mm
a - Charge load application point16,6 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,051 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica10,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática5,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,38 kN
f0 - Coefficient12.8
N ref - Reference thermal speed16000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed22000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,635 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,365 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,443 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,722 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,376 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR16 mm
Da max - Max shoulder diameter OR28 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined